• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XMA, schlank lang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XMA90
XMA120
XMA150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitsweg
(mm)

118.91 €

1 9 Arbeitstage 10±35

121.90 €

1 10 Arbeitstage 10±50

126.90 €

1 10 Arbeitstage 10±65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~ Zufuhrmethode Griff Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper
Ausführung X-Achsen-Tische Zulässige Last [N](kgf) 29.4( Tischoberfläche(mm) 25×40

Technischer Support