Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", vertikales 90°-Mini-Winkelstück Außen

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", vertikales 90°-Mini-Winkelstück Außen
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 90° external vertical elbow.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCOM-75-W

Teilenummer
MCOM-75-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.01 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 80 Maß B(mm) 75.5 Maß C(mm) 106
Maß D(mm) 84.5 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk.
JAN Code 4518301034533 Bestellnummer 761-4519 Masse(g) 105

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", vertikales 90°-Mini-Winkelstück Außen, die Teilenummer ist MCOM-75-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCOM-75-W.

Technischer Support