Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Endabdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS-75

Teilenummer
MS-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.74 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 24.5 Maß B(mm) 90 Maß C(mm) 82
Maß D(mm) 70 Maß E(mm) 74 Werkstoff Grundkörper: PVC, Flansch: synthetischer Kautschuk
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301034649 Bestellnummer 761-4608
Masse(g) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", Endabdeckung, die Teilenummer ist MS-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-75.

Technischer Support