Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MP-75-W
Klassifizierung | Für den Einsatz in Innenräumen | Art | Leitung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 80 | Maß B(mm) | 67.5 | Maß C(mm) | 110 |
Maß D(mm) | 110 | Maß E(mm) | 132 | Maß F(mm) | 102 |
Maß G(mm) | 8 | Maß H(mm) | 40 | Maß I(mm) | 15 |
Werkstoff | ABS-Kunststoff | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301033956 |
Bestellnummer | 761-4594 | Masse(g) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften