Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Deckenkappe

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Deckenkappe
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Cosmetic piping inlet cover for use with everything from ceilings to walls.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-77-B
SP-77-I
SP-100-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß D
(mm)
Maß E
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

14.83 €

1 6 Arbeitstage Braun81671101301004518301016980761-549375

64.02 €

1 9 Arbeitstage Elfenbeinfarben81671101301004518301016966761-550775

17.54 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben106741351371074518301017062761-5485100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Werkstoff ABS-Kunststoff
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support