Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Endabdeckung SE

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Endabdeckung SE
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· equipment connecting parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-77-B
SE-77-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

4.78 €

1 6 Arbeitstage Braun4518301018427761-515950

4.14 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben4518301018403761-516763

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Maß A(mm) 53
Maß B(mm) 43 Maß C(mm) 45 Maß D(mm) 82
Maß E(mm) 67 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support