Rohrverbinder mit Gewinde (Edelstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304N6A
304N8A
304N10A
304N15A
304N20A
304N25A
304N32A
304N40A
304N50A
304N65A
304N80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 L
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

2.21 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)204560128123273175-62316

2.41 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)264560128123280175-624910

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)284560128123297175-625714

3.00 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)344560128123303175-631124

3.59 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)384560128123310175-632035

7.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)434560128123327175-633860

6.41 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)504560128123334175-6346112

8.11 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)504560128123341175-6419121

11.58 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)584560128123358175-6427170

23.64 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)704560128123365175-6443339

30.98 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)784560128123372175-6451448

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support