Türrolle für Schiebetüren / Stahl / Nylon / HE-4WHB-F

Türrolle für Schiebetüren / Stahl / Nylon / HE-4WHB-F
[Features]
● The use of large bearings ensures smooth and stable movement of the sash hanger with only minimal force applied.
● Because the sash hanger can swing to both the left and right, the pulley is not subject to any excess load, prolonging the lifespan of the sash hanger.

[Applications]
● A sash hanger (multi-roller type) for door hangers.
● For folding doors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21HE-4WHAB-F

Teilenummer
21HE-4WHAB-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.73 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Türrolle und Kran Werkstoff Stahl (Galvanisiert), Nylon Lastwiderstand(kg/Stk.) 22.5
Passende Schiene(Nr.) 21 Europäische Normen Geeignet für EN1527 Bestelleinheit(stück)) 1
Bestellnummer 771-2936

Sie befinden sich auf der Seite für Türrolle für Schiebetüren / Stahl / Nylon / HE-4WHB-F, die Teilenummer ist 21HE-4WHAB-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21HE-4WHAB-F.

Technischer Support