• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Türhänger "Sash" für "Niko" (Lager für mehrere Rollen) (für Hängewagen)

Türhänger "Sash" für "Niko" (Lager für mehrere Rollen) (für Hängewagen)
[Features]
● The use of large bearings ensures smooth and stable movement of the sash hanger with only minimal force applied.
● Because the sash hanger can swing to both the left and right, the pulley is not subject to any excess load, prolonging the lifespan of the sash hanger.

[Applications]
● A sash hanger (multi-roller type) for door hangers.
● A sash hanger for hoists (multiple-roller type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23HE-4WHB-H
24HE-4WHB-H
25HE-4WHB-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastwiderstand
(kg/Stk.)
Passende Schiene
(Nr.)
Bestellnummer

61.61 €

1 9 Arbeitstage 2023771-0828

75.00 €

1 9 Arbeitstage 2424771-1107

146.55 €

1 9 Arbeitstage 32.525771-1395

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Türrolle und Kran Werkstoff Stahl (Galvanisiert) Europäische Normen Geeignet für EN1527
Bestelleinheit(stück)) 1

Technischer Support