Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-ZKN-8 |
D-ZKN-10 |
D-ZKN-12 |
SUSZKN-5 |
SUSZKN-6 |
SUSZKN-8 |
SUSZKN-10 |
SUSZKN-12 |
SUSZKN-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Maß S (mm) | Maß D (mm) | Maß T (mm) | Maß L (mm) | Maß E (mm) | Stück/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (kg/Box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.28 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 13 | 22 | 1.5 | 7.3 | 15 | 300 | 4580473404650 | 473-3649 | 2.6 | ||
163.88 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 17 | 25 | 1.5 | 8.3 | 19.6 | 150 | 4580473404667 | 473-3622 | 2.2 | ||
185.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 19 | 30 | 2 | 10.5 | 21.9 | 100 | 4580473404674 | 473-3631 | 3.4 | ||
709.64 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | NA | NA | 8 | 12 | 0.8 | 4.5 | 9.2 | 1000 | 4580473404599 | 473-5030 | 1.3 | ||
715.46 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | NA | NA | 10 | 16 | 1 | 5.3 | 11.5 | 800 | 4580473404605 | 473-5048 | 2.6 | ||
377.06 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | NA | NA | 13 | 22 | 1.5 | 7.3 | 15 | 300 | 4580473404612 | 473-5056 | 2.6 | ||
308.13 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | NA | NA | 17 | 25 | 1.5 | 8.3 | 19.6 | 150 | 4580473404629 | 473-5005 | 2.2 | ||
274.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | NA | NA | 19 | 30 | 2 | 10.5 | 21.9 | 100 | 4580473404636 | 473-5013 | 2.4 | |
417.31 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | Edelstahl | NA | NA | 24 | 32 | 2 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404643 | 473-5021 | 2.7 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung A | Einzelheiten zur Arretierung | Andere Spezialformen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Maß S(mm)
Maß D(mm)
Maß T(mm)
Maß L(mm)
Maß E(mm)
Stück/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften