Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 50 | 4560128123631 | 175-3746 | 17 | |
5.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 75 | 4560128123648 | 175-3754 | 27 | ||
4.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 100 | 4560128123655 | 175-3762 | 97 | ||
6.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 125 | 4560128123662 | 175-4009 | 48 | ||
8.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 150 | 4560128123679 | 175-4017 | 58 | ||
8.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 200 | 4560128123686 | 175-4025 | 80 | ||
4.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 50 | 4560128123709 | 175-3771 | 23 | ||
5.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 75 | 4560128123716 | 175-3789 | 38 | ||
6.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 100 | 4560128123723 | 175-3797 | 52 | ||
6.39 € | 1 | 19 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 125 | 4560128123730 | 175-4033 | 74 | ||
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 150 | 4560128123747 | 175-4041 | 82 | ||
8.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 200 | 4560128123754 | 175-4050 | 113 | ||
4.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 50 | 4560128123778 | 175-3801 | 29 | ||
5.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 75 | 4560128123785 | 175-3819 | 49 | ||
5.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 100 | 4560128123792 | 175-3827 | 69 | ||
7.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 125 | 4560128123808 | 175-4068 | 92 | ||
6.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 150 | 4560128123815 | 175-4076 | 107 | ||
8.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 200 | 4560128123822 | 175-4084 | 145 | ||
5.73 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 50 | 4560128123839 | 175-3835 | 43 | ||
5.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 75 | 4560128123853 | 175-3843 | 73 | ||
6.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 100 | 4560128123860 | 175-3851 | 103 | ||
8.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 125 | 4560128123877 | 175-4092 | 132 | ||
10.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 150 | 4560128123884 | 175-4106 | 164 | ||
8.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 200 | 4560128123891 | 175-4114 | 223 | ||
6.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 50 | 4560128123907 | 175-3860 | 51 | ||
7.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 75 | 4560128123938 | 175-3878 | 91 | ||
8.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 100 | 4560128123945 | 175-3886 | 129 | ||
9.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 125 | 4560128123952 | 175-4122 | 165 | ||
11.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 150 | 4560128123969 | 175-4131 | 208 | ||
14.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 200 | 4560128123976 | 175-4149 | 284 | ||
5.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 50 | 4560128123983 | 175-3894 | 74 | ||
8.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 75 | 4560128124003 | 175-3908 | 132 | ||
9.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 100 | 4560128124010 | 175-3916 | 183 | ||
12.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 125 | 4560128124027 | 175-4157 | 249 | ||
12.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 150 | 4560128124034 | 175-4165 | 300 | ||
18.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 200 | 4560128124041 | 175-4173 | 410 | ||
10.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 75 | 4560128124058 | 175-3924 | 198 | ||
14.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 100 | 4560128124065 | 175-3932 | 274 | ||
19.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 125 | 4560128124072 | 175-4181 | 356 | ||
22.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | 4560128124089 | 175-4190 | 449 | ||
30.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 200 | 4560128124096 | 175-4203 | 610 | ||
14.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 75 | 4560128124102 | 175-3941 | 219 | ||
26.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | 4560128124140 | 175-4220 | 505 | ||
34.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 200 | 4560128124157 | 175-4238 | 695 | ||
15.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 100 | 4560128124126 | 175-3959 | 314 | ||
19.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 125 | 4560128124133 | 175-4211 | 400 | ||
17.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 75 | 4560128124164 | 175-3967 | 273 | ||
21.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 100 | 4560128124171 | 175-3975 | 373 | ||
28.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 125 | 4560128124188 | 175-4246 | 514 | ||
33.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 150 | 4560128124195 | 175-4254 | 626 | ||
42.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 200 | 4560128124201 | 175-4262 | 787 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften