Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FN-2B |
FN-3B |
FN-4B |
FN-5B |
FN-6B |
FUN-2B |
FUN-3B |
FUN-4B |
FUN-5B |
FUN-6B |
UN-2B |
UN-3B |
UN-4B |
UN-5B |
UN-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Werkstoff | Passende Rohrausführung | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Anschlussform | Befestigung, Ausführung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø B 1 | Werkstoff des passenden Rohrs | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Nenngröße B (zugehörige Teile) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Klassifizierung | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 1/4 | 6.35 | - | 4518301057273 | 761-3318 | 20 | ||
5.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 3/8 | 9.52 | - | 4518301057303 | 761-3326 | 40 | ||
4.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 1/2 | 12.70 | - | 4518301057334 | 761-3334 | 70 | ||
8.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 5/8 | 15.88 | - | 4518301057365 | 761-3342 | 90 | ||
12.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zugehörige Bauteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mutter | 3/4 | 19.05 | - | 4518301057396 | 761-3351 | 150 | ||
8.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 1/4 | Kupfer | 6.35 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung · mit Mutter | 4518301057426 | 761-3423 | 60 | ||
9.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 3/8 | Kupfer | 9.52 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung · mit Mutter | 4518301057457 | 761-3431 | 120 | ||
16.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 1/2 | Kupfer | 12.70 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung · mit Mutter | 4518301057488 | 761-3440 | 204 | ||
21.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 5/8 | Kupfer | 15.88 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung · mit Mutter | 4518301057518 | 761-3458 | 276 | ||
98.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 3/4 | Kupfer | 19.05 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung · mit Mutter | 4518301057549 | 761-3466 | 480 | ||
3.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 1/4 | Kupfer | 6.35 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057860 | 761-5841 | 22 | ||
7.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 3/8 | Kupfer | 9.52 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057877 | 761-5850 | 48 | ||
7.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 1/2 | Kupfer | 12.70 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057884 | 761-5868 | 74 | ||
10.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 5/8 | Kupfer | 15.88 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057891 | 761-5876 | 108 | ||
18.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Anschlussstück | Messing | Kupferrohr (für Kältemittel) | Kältemittel | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) | Bördelverschraubungen | Größe für Kupferrohre für Kältemittel | 3/4 | Kupfer | 19.05 | NA | - | - | - | Bördelverschraubung | 4518301057907 | 761-5884 | 190 |
Loading...
Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Passende Rohrausführung
Zulässige Flüssigkeit
Verbindungsausführung
Anschlussform
Befestigung, Ausführung
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø B 1
Werkstoff des passenden Rohrs
Passender Rohr-AD 1(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Nenngröße B (zugehörige Teile)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Klassifizierung
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften