Brauchen Sie neue Abdeckkappen? Dann sehen Sie sich dieses Modell von IWATA MFG doch einmal genauer an. Die Abdeckkappen in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HLDP40-B |
HLDP60-B |
HLDP80-B |
HLDP100-B |
HLDP140-B |
HLDP150-B |
HLDP160-B |
HLDP190-B |
HLDP200-B |
HLDP220-B |
HLDP270-B |
HLDP280-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | L (mm) | t (mm) | d (mm) | Passender Schrauben-Ø | Anzahl in jedem Beutel (Stück) | Bestellnummer | Gewicht (g/Beutel)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 5.6 | 15 | 0.8 | 4 | M4 | 100 | 366-1008 | 30 | ||
13.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 7.6 | 15 | 0.8 | 6 | M6 | 100 | 366-1091 | 40 | ||
15.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 | 8 | M8 | 100 | 366-1130 | 60 | ||
18.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 12 | 20 | 1 | 10 | M10 | 100 | 366-0656 | 80 | ||
21.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 16.4 | 20 | 1.2 | 14 | M14 | 100 | 366-0737 | 180 | ||
21.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 17.4 | 20 | 1.2 | 15 | M15 | 100 | 366-0753 | 180 | ||
21.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 18.4 | 20 | 1.2 | 16 | M16 | 100 | 366-0770 | 230 | ||
14.50 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 22 | 25 | 1.5 | 19 | - | 50 | 366-0800 | 185 | ||
14.50 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 23 | 25 | 1.5 | 20 | M20 | 50 | 366-0818 | 200 | ||
17.34 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 25 | 25 | 1.5 | 22 | M22 | 50 | 366-0842 | 220 | ||
21.00 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 30 | 30 | 1.5 | 27 | M27 | 30 | 366-0907 | 195 | ||
21.57 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 31 | 30 | 1.5 | 28 | - | 30 | 366-0915 | 210 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
L(mm)
t(mm)
d(mm)
Passender Schrauben-Ø
Anzahl in jedem Beutel(Stück)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften