Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | Betriebsdruck | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Anzahl der Bohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 5K | 80 | 9 | 4 | 12 | 4549123018395 | 444-6003 | 0.32 | ||
11.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 5K | 85 | 10 | 4 | 12 | 4549123018401 | 444-6011 | 0.41 | ||
15.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 5K | 95 | 10 | 4 | 12 | 4549123018418 | 444-6020 | 0.52 | ||
27.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 5K | 115 | 12 | 4 | 15 | 4549123018425 | 444-6038 | 0.91 | ||
26.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 5K | 120 | 12 | 4 | 15 | 4549123018432 | 444-6046 | 1 | ||
35.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 5K | 130 | 14 | 4 | 15 | 4549123018449 | 444-6054 | 1.38 | ||
50.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 5K | 155 | 14 | 4 | 15 | 4549123018456 | 444-6062 | 2 | ||
67.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 5K | 180 | 14 | 4 | 19 | 4549123018463 | 444-6071 | 2.67 | ||
93.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 5K | 200 | 16 | 8 | 19 | 4549123018470 | 444-5996 | 3.66 | ||
15.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 10K | 95 | 12 | 4 | 15 | 4549123018487 | 444-5821 | 0.6 | ||
19.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 10K | 100 | 14 | 4 | 15 | 4549123018494 | 444-5830 | 0.79 | ||
30.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 10K | 125 | 14 | 4 | 19 | 4549123018500 | 444-5848 | 1.22 | ||
45.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 10K | 135 | 16 | 4 | 19 | 4549123018517 | 444-5856 | 1.66 | ||
53.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 10K | 155 | 16 | 4 | 19 | 4549123018531 | 444-5872 | 2.23 | ||
77.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 10K | 175 | 18 | 4 | 19 | 4549123018548 | 444-5881 | 3.24 | ||
82.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 10K | 185 | 18 | 8 | 19 | 4549123018555 | 444-5899 | 3.48 | ||
103.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 10K | 210 | 18 | 8 | 19 | 4549123018562 | 444-5813 | 3.9 |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Flanschtyp | Blindflansch (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA |
Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Betriebsdruck
Außen-Ø(mm)
Dicke(mm)
Anzahl der Bohrungen
Bohrungs-Ø(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften