Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6N-PT-8AX6A |
6N-PT-10AX8A |
6N-PT-15AX10A |
6N-PT-20AX15A |
6N-PT-25AX15A |
6N-PT-25AX20A |
6N-PT-32AX20A |
6N-PT-32AX25A |
6N-PT-40AX25A |
6N-PT-40AX32A |
6N-PT-50AX32A |
6N-PT-50AX40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 228-9911 | 24 | ||
4.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 228-9920 | 46 | ||
7.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 228-9938 | 76 | ||
8.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 228-9946 | 130 | ||
15.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 228-9954 | 172 | ||
15.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 228-9962 | 186 | ||
20.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 228-9971 | 294 | ||
22.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 228-9989 | 320 | ||
28.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 228-9997 | 432 | ||
28.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 229-0006 | 478 | ||
44.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 229-0014 | 720 | ||
44.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 229-0022 | 770 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Doppelnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften