Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B103-0306 |
B103-0308 |
B103-0310 |
B103-0316 |
B103-0406 |
B103-0408 |
B103-0410 |
B103-0416 |
B103-0420 |
B103-0510 |
B103-0516 |
B103-0520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | Außendurchmesser Kopf d | Kopfdicke k | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.57 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378733 | 765-0311 | 16.3 | ||
10.58 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378740 | 765-0329 | 17.7 | ||
10.60 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 15 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378757 | 765-0337 | 19.3 | ||
10.61 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | 14 | 2 | 5.7 | 1.65 | 4989999378764 | 765-0345 | 22.0 | ||
10.63 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378771 | 765-0353 | 23.5 | ||
10.64 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378788 | 765-0361 | 25.3 | ||
10.66 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 15 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378795 | 765-0370 | 27.7 | ||
10.69 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | 14 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378801 | 765-0388 | 32.7 | ||
10.69 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 12 | 2.5 | 7.6 | 2.2 | 4989999378818 | 765-0396 | 33.0 | ||
10.69 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 11 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378825 | 765-0400 | 33.0 | ||
10.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 16 | 0.8 | 10 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378832 | 765-0418 | 38.4 | ||
10.74 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 9 | 3 | 9.5 | 2.75 | 4989999378849 | 765-0426 | 39.6 |
Loading...
Genaue Form | Halbrundkopf | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Sechskantbohrung mit Stift | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Schraubmodell | Vollgewinde | Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
Außendurchmesser Kopf d
Kopfdicke k
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften