Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B7740406 |
B7740408 |
B7740410 |
B7740412 |
B7740415 |
B7740510 |
B7740512 |
B7740515 |
B7740520 |
B7740525 |
B7740610 |
B7740612 |
B7740615 |
B7740620 |
B7740625 |
B7740630 |
B7740815 |
B7740820 |
B7740825 |
B7740830 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Maße L (mm) | Gewindesteigung (P) (mm) | Menge/Packung | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | 25 | 4989999294798 | 300-3132 | 25.0 | |
11.62 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 25 | 4989999294804 | 300-3141 | 28.5 | |
11.62 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 25 | 4989999294811 | 300-3159 | 31.5 | |
11.62 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 0.7 | 25 | 4989999294828 | 300-3167 | 35.5 | |
11.62 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 0.7 | 23 | 4989999294835 | 300-3175 | 37.7 | |
11.62 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 25 | 4989999294842 | 300-3183 | 57.5 | |
11.62 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 12 | 0.8 | 25 | 4989999294859 | 300-3191 | 63.0 | |
11.62 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 0.8 | 23 | 4989999294866 | 300-3205 | 67.0 | |
11.62 € | 21 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 21 | 4989999294873 | 300-3213 | 73.0 | |
11.62 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | 18 | 4989999294880 | 300-3221 | 73.4 | |
11.62 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 1 | 20 | 4989999294699 | 300-3035 | 66.0 | |
11.62 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 1 | 20 | 4989999294705 | 300-3043 | 67.0 | |
11.62 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 1 | 19 | 4989999294712 | 300-3051 | 78.2 | |
11.62 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 1 | 19 | 4989999294729 | 300-3060 | 95.0 | |
11.62 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 1 | 17 | 4989999294736 | 300-3078 | 100.3 | |
11.62 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 1 | 15 | 4989999294743 | 300-3086 | 100.5 | |
11.62 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 15 | 1.25 | 11 | 4989999294750 | 300-3094 | 89.1 | |
11.62 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | 11 | 4989999294767 | 300-3108 | 106.1 | |
11.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 1.25 | 10 | 4989999294774 | 300-3116 | 116.2 | |
11.62 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | 9 | 4989999294781 | 300-3124 | 118.8 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl (EN 1.7220 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Chromatiert, III-wertig (klar) | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklassifizierung | 10.9 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Spezifikationen | SSS Standardartikel (SSS003-1977) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Maße L (mm)
Gewindesteigung (P)(mm)
Menge/Packung
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften