Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBJ-6 |
TBJ-8 |
TBJ-9 |
TBJ-10 |
TBJ-12 |
TBJ-15 |
TBJ-19 |
TBJ-25 |
TBJ-32 |
TBJ-38 |
TBJ-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Anschluss-Ø D | Außen-Ø Schlauchtülle (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4 | 6.0 | 4989999431704 | 496-4136 | 25 | ||
7.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4 | 8.0 | 4989999431711 | 496-4144 | 25 | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8 | 9.0 | 4989999431728 | 496-4152 | 35 | |
8.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8 | 10.0 | 4989999431735 | 496-4055 | 35 | ||
13.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2 | 12.0 | 4989999431742 | 496-4063 | 65 | ||
14.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2 | 15.0 | 4989999431759 | 496-4071 | 75 | ||
23.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B | 3/4 | 19.0 | 4989999431766 | 496-4080 | 135 | ||
37.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B | 1 | 25.0 | 4989999431773 | 496-4098 | 260 | ||
64.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B | 1/4 | 32.0 | 4989999431780 | 496-4101 | 345 | ||
79.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2 | 38.0 | 4989999431797 | 496-4110 | 405 | ||
110.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B | 2 | 50.0 | 4989999431803 | 496-4128 | 710 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Grundwerkstoff | Messing (mit niedrigem Kadmiumgehalt) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Anzahl(Stück) | 1 | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | 0~70 °C |
Betriebsdruck(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Anschluss-Ø D
Außen-Ø Schlauchtülle(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften