Verschraubung, T-Stück (3 Innengewinde)

Verschraubung, T-Stück (3 Innengewinde)
- For applying an outside screw to a screw-in fitting
- For tight seals on pipes, piping systems, and fluid devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN12T
TN13T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Maß L1
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

10.64 €

1 7 Arbeitstage 1/4B (8A)5014254989999314106257-682160

18.08 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)6018304989999314113257-6830150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 14 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support