Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TN0211L |
TN0322L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Maß L (mm) | Maß H (mm) | Maß L1 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 21 | 12 | 22 | 4989999313994 | 257-6716 | 30 | |
7.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 25 | 14 | 1:26 | 4989999314007 | 257-6724 | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Messing (EN CW617N Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 14 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::100 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Maß L(mm)
Maß H(mm)
Maß L1(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften