Silikontuch (Twill)

Silikontuch (Twill)
- Highly pure silica fibers made of 95% silicon dioxide.
- Excellent heat and shock resistance; can be used in rapidly-changing temperature conditions.
- No asbestos.
- Ultra-high temperature material that can be used in 1000°C environments.
- For high-temperature heat insulation, exhaust duct insulation, high-temperature cushioning and other high-temperature locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TST1350

Teilenummer
TST1350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

398.43 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Band Breite(mm) 50 Länge(m) 30
Dicke(mm) 1.3 Betriebstemperaturbereich(°C) 1000 °C Spezifikationen Kein Klebstoff (mit Draht usw. befestigen)
Stückzahl(Rolle) 1 JAN Code 4989999430127 Bestellnummer 301-7109
Masse(kg) 1.8

Sie befinden sich auf der Seite für Silikontuch (Twill) , die Teilenummer ist TST1350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TST1350.

Technischer Support