2-Wege-Umschaltventil, EIN / AUS-Ventil

2-Wege-Umschaltventil, EIN / AUS-Ventil
[Features]
· It is an easy-to-use 2 port pedal type air valve, wherein the foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.
· Operation can be done by hand or by foot.
· The installation direction can be vertical or horizontal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP-4P20

Teilenummer
TP-4P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Pedalausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen 2 Positionen, Öffner
Schaltbetrieb Kombiniert manuell mit Abstufung Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 6 Breite(mm) 60
Tiefe(mm) 36 Höhe(mm) 40.8 Zulässige Flüssigkeiten Luft
Fluidtemperatur(°C) 5–60 Betriebsdruck(MPa) 0.7 Stückzahl(Stück) 1
JAN Code 4989999243123 Bestellcode 258-8285 Masse(g) 120

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Wege-Umschaltventil, EIN / AUS-Ventil, die Teilenummer ist TP-4P20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-4P20.

Technischer Support