Haken (Edelstahl)

Haken (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
● Includes a mechanism for preventing detachment, helping prevent hung articles from falling off inadvertently.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGH12

Teilenummer
TGH12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Befestigungsmethode Schraubenausführung
B(mm) 40 D(mm) 10.5 W(mm) 38
S(mm) 19 Nutzlast(kN) 1.47 Gewinde-Ø(mm) M12
Stückzahl(Stück) 1 JAN-Code 4989999184969 Bestellnummer 409-9699
Masse(g) 135

Sie befinden sich auf der Seite für Haken (Edelstahl) , die Teilenummer ist TGH12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGH12.

Technischer Support