Befestigungsöse (Edelstahl) , Typ B【2 Stk. pro Packung】

Befestigungsöse (Edelstahl) , Typ B
· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· When in use, items such as ropes, wire, and chain can be easily passed through.
· Can be used as a bracket for terminal processing of tent ropes and for holding items such as thin wire and rope used in hanging banners etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGFB2
TGFB3
TGFB4
TGFB25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
W
(mm)
Nutzlast
(kN)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

10.36 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 17141.023.8179.5100.054989999284690300-86575

12.85 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27231.034.83020.0150.14989999284713300-867315

16.51 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34261.246.83421200.154989999284720300-868130

12.31 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22191.02.53.82517130.074989999284706300-86659

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Haken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung
Stückzahl(Stück) 2 (pro Packung)

Technischer Support