Feststeller mit Drehgelenk, Edelstahl

Feststeller mit Drehgelenk, Edelstahl
[Features]
· When opening, the door will be stopped by the rotary operation.
When closing, if the cover is lifted a little, the stop mechanism will be canceled.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS191L
TS191R
TS192L
TS193R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Gesamtlänge
(mm)
Dicke
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

24.54 €

1 6 Arbeitstage Für linke Seite2772.04989999290608302-2013125

24.54 €

1 6 Arbeitstage Für die rechte Seite2772.04989999290615302-2021125

20.99 €

1 6 Arbeitstage Für linke Seite1981.54989999290622302-203085

20.56 €

1 6 Arbeitstage Für die rechte Seite1501.54989999290653302-206474

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagerichtung Öffnung nach oben/Öffnung nach oben/Öffnung nach Vorn Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Gleitschlitz
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Abbruch Hub Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Bohrungs-Ø(mm) 4.5 Bohrungsanzahl 4
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support