Flacher Feststeller mit Stopper, Stahl

Flacher Feststeller mit Stopper, Stahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easy to install.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, billboard, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS51L
TS51R
TS52L
TS52R
TS53L
TS53R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Gesamtlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

11.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für linke Seite4504989999290509302-1912154

11.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für die rechte Seite4504989999290516302-1921154

10.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für linke Seite3004989999290523302-193993

10.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für die rechte Seite3004989999290530302-194793

13.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Für linke Seite2404989999290547302-195582

13.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Für die rechte Seite2404989999290554302-196382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagerichtung Öffnung nach oben/Öffnung nach oben/Öffnung nach Vorn Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag NA Anschlag lösen NA Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Vernickelt Dicke(mm) 2.0 Bohrungs-Ø(mm) 3.2
Bohrungsanzahl 4 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support