• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vinylbeschichtetes Drahtgewebe mit sechseckigen Maschen

Vinylbeschichtetes Drahtgewebe mit sechseckigen Maschen
[Features]
● Vinyl-coated iron wire twisted two times or more to the left and right to create a hexagonal pattern.
● Lightweight with low mesh movement.
More rust-resistant than iron wire and galvanized wire.

[Applications]
● For construction, protection, poultry industry, civil engineering, fishing industry, industrial uses and shipbuilding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK164010
BK164020
BK181610
BK181620
BK182010
BK182020
BK182610
BK182620
BK201010
BK201020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl Drahtdurchmesser
(mm)
Gewebe(A)
(mm)
Länge
(m)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

76.74 €

1 6 Arbeitstage 161.640104989999176704512-27164.3

139.65 €

1 6 Arbeitstage 161.640204989999176650512-27678.6

92.89 €

1 9 Arbeitstage 181.216104989999176674512-26865.5

117.91 €

1 6 Arbeitstage 181.216204989999176629512-273211

77.17 €

1 7 Arbeitstage 181.220104989999176681512-26944.7

140.76 €

1 6 Arbeitstage 181.220204989999176636512-27419.4

58.06 €

1 6 Arbeitstage 181.226104989999176698512-27083.2

103.35 €

1 6 Arbeitstage 181.226204989999176643512-27596.4

102.83 €

1 6 Arbeitstage 200.910104989999176667512-26786

131.80 €

1 6 Arbeitstage 200.910204989999176612512-272412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 910 Farbe Grün Menge pro Packung(Spule) 1

Technischer Support