• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vibrationsbeständiges Polster (Synthetikkautschuk) Riemen

Vibrationsbeständiges Polster (Synthetikkautschuk) Riemen
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OHL-10-100CR
OHL-10-150CR
OHL-10-300CR
OHL-10-600CR
OHL-15-100CR
OHL-15-150CR
OHL-15-300CR
OHL-15-600CR
OHL-20-600CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Flächendruck
(N/mm2)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

38.05 €

1 6 Arbeitstage 0.5100104989999332636484-31770.9

55.48 €

1 6 Arbeitstage 0.5150104989999332643484-31851.5

131.05 €

1 6 Arbeitstage 0.5300104989999332650484-31933.1

170.33 €

1 6 Arbeitstage 0.5600104989999332667484-32075.6

47.79 €

1 6 Arbeitstage 0.4100154989999332674484-32151.2

73.92 €

1 7 Arbeitstage 0.4150154989999332681484-32232.1

152.90 €

1 6 Arbeitstage 0.4300154989999332698484-32314.3

295.46 €

1 6 Arbeitstage 0.4600154989999332704484-32407.2

357.48 €

1 6 Arbeitstage 0.5600204989999332711484-325811.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Länge(mm) 1000 Kautschukhärte 55° ± 5
Betriebstemperaturbereich(°C) -5~110 Bestelleinheit(Platte) 1

Technischer Support