Vibrationsbeständiges Polster (Naturkautschuk) Sitz

Vibrationsbeständiges Polster (Naturkautschuk) Sitz
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OH8
OH10
OH20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Flächendruck
(N/mm2)
Dicke
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

15.41 €

1 6 Arbeitstage 0.584989999328004170-45830.7

16.93 €

1 6 Arbeitstage 0.5104989999328028170-46050.8

43.98 €

1 6 Arbeitstage 0.3204989999328042170-46211.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Länge(mm) 300 Breite(mm) 300
Kautschukhärte 55° ± 5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5~70 Maximale Größe(mm) 600×1000
Bestelleinheit(Platte) 1

Technischer Support