Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OHS10100 |
OHS10150 |
OHS10200 |
OHS1050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 100 | 4989999149876 | 405-4695 | 0.1 | |
8.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | 150 | 4989999149883 | 405-4709 | 0.3 | |
10.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 200 | 4989999149890 | 405-4717 | 0.4 | ||
5.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 4989999149869 | 405-4687 | 0.03 |
Loading...
Ausführung | Vibrationsdämpfer | Zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 0.5 | Dicke(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Kautschukhärte | 55° ± 5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5~70 | Maximale Größe(mm) | 600×1000 |
Bestelleinheit(Platte) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften