Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V2509S-30-1000 |
V2509S-30-1500 |
V2509S-30-2000 |
V2509S-35-1000 |
V2509S-35-1500 |
V2509S-35-2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 1000 | 4989999663723 | 461-1888 | 1.88 | ||
128.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 1500 | 4989999663730 | 461-1896 | 2.82 | ||
169.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 2000 | 4989999663747 | 461-1900 | 3.76 | ||
112.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 1000 | 4989999663754 | 461-1918 | 1.76 | ||
113.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 1500 | 4989999663761 | 461-1926 | 2.57 | ||
149.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 35 | 2000 | 4989999663778 | 461-1934 | 3.42 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl (geschnitten) | Radbreite(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 30 | Radaußendurchmesser(mm) | 25.4 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Oberflächenbehandlung des Rads | III-wertige Beschichtung | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Korrosionsbeständige, feuerverzinkte Stahlplatte | Äußere Höhe(mm) | 30.5 |
Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften