Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V2509P-30-1000 |
V2509P-30-1500 |
V2509P-30-2000 |
V2509P-35-1000 |
V2509P-35-1500 |
V2509P-35-2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 1000 | 4989999663785 | 461-1811 | 1.85 | ||
103.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 1500 | 4989999663792 | 461-1829 | 2.78 | ||
136.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 2000 | 4989999663808 | 461-1837 | 3.7 | ||
92.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 1000 | 4989999663815 | 461-1845 | 1.68 | ||
132.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 1500 | 4989999663822 | 461-1853 | 2.52 | ||
118.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 35 | 2000 | 4989999663839 | 461-1861 | 3.36 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl | Radbreite(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 20 | Radaußendurchmesser(mm) | 25.4 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Oberflächenbehandlung des Rads | III-wertige Beschichtung | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Korrosionsbeständige, feuerverzinkte Stahlplatte | Äußere Höhe(mm) | 30.5 |
Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften