Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V38B150 |
V38B200 |
V38B250 |
V38B300 |
V38B400 |
V38B500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Breite (mm) | Max. Montageabstand (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Vorgefertigte Teile | 196 | 150 | 4989999716375 | 510-2839 | 0.5 | ||
13.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Vorgefertigte Teile | 246 | 200 | 4989999716382 | 510-2847 | 0.6 | ||
13.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Vorgefertigte Teile | 296 | 250 | 4989999716399 | 510-2855 | 0.7 | ||
14.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Vorgefertigte Teile | 346 | 300 | 4989999716405 | 510-2863 | 0.8 | ||
16.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Vorgefertigte Teile | 446 | 400 | 4989999716412 | 510-2871 | 1.0 | ||
19.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 546 | 500 | 4989999716429 | 510-2880 | 1.2 |
Loading...
Kompatibles Modell | V-38S, V-38SUS, V-38AL, V-38N, V-40T und V-40G | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Max. Montageabstand(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften