Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TWA1150 |
TWA1200 |
TWA1250 |
TWA1300 |
TWA1400 |
TWA1500 |
TWA2150 |
TWA2200 |
TWA2250 |
TWA2300 |
TWA2400 |
TWA2500 |
TWA3150 |
TWA3200 |
TWA3250 |
TWA3300 |
TWA3500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350-500 | 150 | 4989999661132 | 512-0420 | 3.5 | ||
90.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350-500 | 200 | 4989999661149 | 512-0438 | 3.6 | ||
90.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350-500 | 250 | 4989999661156 | 512-0446 | 3.7 | ||
91.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350-500 | 300 | 4989999661163 | 512-0454 | 3.8 | ||
93.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350-500 | 400 | 4989999661170 | 512-0462 | 4.0 | ||
95.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350-500 | 500 | 4989999661187 | 512-0471 | 4.2 | ||
86.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450~700 | 150 | 4989999661194 | 512-0489 | 4.0 | ||
96.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450~700 | 200 | 4989999661200 | 512-0497 | 4.1 | ||
96.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450~700 | 250 | 4989999661217 | 512-0501 | 4.2 | ||
96.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450~700 | 300 | 4989999661224 | 512-0519 | 4.3 | ||
81.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450~700 | 400 | 4989999661231 | 512-0527 | 4.5 | ||
101.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450~700 | 500 | 4989999661248 | 512-0535 | 4.7 | ||
99.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 650~1100 | 150 | 4989999661255 | 512-0543 | 4.2 | ||
99.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650~1100 | 200 | 4989999661262 | 512-0551 | 4.3 | ||
100.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650~1100 | 250 | 4989999661279 | 512-0560 | 4.4 | ||
100.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650~1100 | 300 | 4989999661286 | 512-0578 | 4.5 | ||
80.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 650~1100 | 500 | 4989999661309 | 512-0594 | 4.9 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigte Teile | Kompatible Förderer | Ausführung V38S, V38N, V38AL, V-40T und V-40G | Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften