Röllchenbahn (Aluminium, Raddurchmesser 38 mm)

Röllchenbahn (Aluminium, Raddurchmesser 38 mm)
· The use of aluminum wheels provides a reduction in weight while ensuring durability.
· For transporting items that must not be scratched. Suitable for carrying.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-38AL-50-1800
V-38AL-50-2000
V-38AL-50-2400
V-38AL-50-3000
V-38AL-75-1800
V-38AL-75-2000
V-38AL-75-2400
V-38AL-75-3000
V-38AL-100-1800
V-38AL-100-2000
V-38AL-100-2400
V-38AL-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radabstand
(mm)
Länge der Übertragungsstrecke
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

104.08 €

1 12 Arbeitstage 5018004989999662979461-23114.0

118.55 €

1 12 Arbeitstage 5020004989999662986461-23294.5

136.16 €

1 12 Arbeitstage 5024004989999663044461-23375.4

173.62 €

1 12 Arbeitstage 5030004989999663051461-23456.7

121.66 €

1 12 Arbeitstage 7518004989999663068461-23533.6

138.75 €

1 12 Arbeitstage 7520004989999663075461-23614.0

113.31 €

1 12 Arbeitstage 7524004989999663082461-23704.8

141.61 €

1 12 Arbeitstage 7530004989999663099461-23886.0

110.24 €

1 12 Arbeitstage 10018004989999663105461-22723.4

121.90 €

1 12 Arbeitstage 10020004989999663112461-22813.7

143.68 €

1 12 Arbeitstage 10024004989999663129461-22994.5

125.33 €

1 12 Arbeitstage 10030004989999663136461-23025.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderband, Ausführung Gerade Werkstoff der Radoberfläche Aluminium Radbreite(mm) 12
Radlastkapazität(kgf) 20 Radaußendurchmesser(mm) 38 Ausführung Röllchenbahnkörper
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung des Rads Nv Profilausführung Nach innen gebogene Ausführung
Rahmenwerkstoff Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Rahmen-Oberflächenbehandlung Anstrich Äußere Höhe(mm) 52
Menge pro Paket(Einheit) 1

Technischer Support