Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPA-Serie

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPA-Serie
[Features]
· Made from aluminum.
Moment of inertia reduction is an important factor in controlling system performance when setting high-speed servo control positions. High-speed use at low inertia has been made possible by using an aluminum pulley that is suitable for an A.P.Lock.
· High torque transmission power
Uses high rigidity aluminum alloy to transmit torque, so it can be used not only with aluminum pulleys but also general steel pulleys.
· Optimal for clean rooms
Electroless nickel plating bolts are used standard for the aluminum main body materials, making it optimal for clean rooms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAPA-5-16
SAPA-6-19
SAPA-8-21
SAPA-10-23
SAPA-11-24
SAPA-12-26
SAPA-14-28
SAPA-15-29
SAPA-16-30
SAPA-17-31
SAPA-18-32
SAPA-19-33
SAPA-20-38
SAPA-22-40
SAPA-24-42
SAPA-25-43
SAPA-28-46
SAPA-30-48
SAPA-32-50
SAPA-35-57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)

21.77 €

1 10 Arbeitstage 1052.0 bis 20.0166

20.88 €

1 10 Arbeitstage 1062.0 bis 20.01911

21.82 €

1 10 Arbeitstage 1082.0 bis 20.02118

21.83 €

1 10 Arbeitstage 10102.0 bis 20.02320

23.20 €

1 10 Arbeitstage 101120.1 bis 50.02424

23.23 €

1 10 Arbeitstage 101220.1 bis 50.02640

24.62 €

1 10 Arbeitstage 101450.1 bis 70.02852

24.63 €

1 10 Arbeitstage 101550.1 bis 70.02956

24.65 €

1 10 Arbeitstage 101650.1 bis 70.03060

24.65 €

1 10 Arbeitstage 101770.1 bis 100.03188

27.17 €

1 10 Arbeitstage 101870.1 bis 100.03292

27.39 €

1 10 Arbeitstage 101970.1 bis 100.03396

31.64 €

1 14 Arbeitstage 1020150.1 bis 200.038176

33.05 €

1 10 Arbeitstage 1022200.1 bis 300.040232

33.08 €

1 10 Arbeitstage 1024200.1 bis 300.042256

33.12 €

1 10 Arbeitstage 1025200.1 bis 300.043270

38.56 €

1 10 Arbeitstage 1028200.1 bis 300.046290

39.96 €

1 10 Arbeitstage 1030300.1 bis 500.048320

39.99 €

1 10 Arbeitstage 1032300.1 bis 500.050352

41.64 €

1 10 Arbeitstage 1035500.1 bis 700.057576

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Nv Grundwerkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support