Konfigurierbar in [Länge] 100 - 3000 mm / [Aussendurchmesser] 3 - 40 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-3000/1]
Teilenummer
|
---|
S[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser D (mm) | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 40 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Außendurchmessertoleranz, Maß | g6 | Werkstoff | EN 1.3505‑Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(mm)
Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften