• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelhahn, Schmetterlingsgriff

Kugelhahn, Schmetterlingsgriff
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RVB25A

Teilenummer
RVB25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.84 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ des zum Ventil gehörigen Bauteils Griff für Ventil Nenn-Ø 1B Maß D(mm) 16
Maß L(mm) 71 Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) Handrad Flügelgriff

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelhahn, Schmetterlingsgriff, die Teilenummer ist RVB25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RVB25A.

Technischer Support