Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRN8AX6A |
SRN10AX6A |
SRN10AX8A |
SRN15AX8A |
SRN15AX10A |
SRN20AX10A |
SRN20AX15A |
SRN25AX15A |
SRN25AX20A |
SRN32AX20A |
SRN32AX25A |
SRN40AX25A |
SRN40AX32A |
SRN50AX25A |
SRN50AX32A |
SRN50AX40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Vierkant 6 | ||
8.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | Vierkant 6 | ||
8.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | Vierkant 6 | ||
11.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | Vierkant 6 | ||
11.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Vierkant 6 | ||
15.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | Vierkant 8 | ||
15.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Vierkant 8 | ||
21.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Vierkant 8 | ||
21.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Vierkant 8 | ||
36.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Vierkant 8 | ||
36.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Vierkant 8 | ||
52.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Vierkant 8 | ||
52.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Vierkant 8 | ||
81.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | Vierkant 8 | ||
81.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Vierkant 8 | ||
81.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Vierkant 8 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Doppelnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften