Edelstahl-Leitungsverschraubung, T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T6A
T8A
T10A
T15A
T20A
T25A
T32A
T40A
T50A
T65A
T80A
T100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

11.14 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

11.14 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

12.00 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

12.78 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

18.15 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

25.54 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

38.58 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

45.49 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

69.86 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

109.14 €

1 11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

148.02 €

1 11 Arbeitstage 3B (80A)

288.80 €

1 11 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Technischer Support