Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
9.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
9.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
12.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
12.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
16.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
16.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
25.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
25.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
39.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
39.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
39.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
53.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
53.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
53.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
79.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
79.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
79.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
131.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
131.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
131.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
171.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
171.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
171.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften