Stopfen / Stahl / rostfreier Stahl / P A

Stopfen / Stahl / rostfreier Stahl / P A
  • Mengenrabatt
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P10A
P15A
P50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

6.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

24.57 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Technischer Support