Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 90° / L A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L6A
L8A
L10A
L15A
L20A
L25A
L32A
L50A
L65A
L80A
L100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

7.97 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

7.97 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

6.97 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

8.43 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)

11.61 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

16.01 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

25.30 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

44.12 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

113.04 €

1 11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

113.17 €

1 11 Arbeitstage 3B (80A)

209.02 €

1 11 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Technischer Support