Kappen / rostfreier Stahl / C A

Kappen / rostfreier Stahl / C A
  • Mengenrabatt
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C6A
C8A
C10A
C15A
C20A
C25A
C32A
C40A
C50A
C65A
C80A
C100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

5.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/8B (6A)

5.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

6.05 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

7.21 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

9.12 €

1 80 Arbeitstage 3/4B (20A)

11.81 €

1 18 Arbeitstage 1B (25A)

15.94 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

19.11 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

26.97 €

1 11 Arbeitstage 2B (50A)

52.60 €

1 11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

67.94 €

1 11 Arbeitstage 3B (80A)

122.64 €

1 11 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Technischer Support