Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS6A |
MS8A |
MS10A |
MS15A |
MS20A |
MS25A |
MS32A |
MS40A |
MS50A |
MS65A |
MS80A |
MS100A |
S6A |
S8A |
S10A |
S15A |
S20A |
S25A |
S32A |
S40A |
S50A |
S65A |
S80A |
S100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | 20 | ||
8.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | 25 | ||
8.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | 26 | ||
9.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | 33 | ||
11.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 36 | ||
16.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 43 | ||
22.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 48 | ||
26.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 48 | ||
39.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 56 | ||
69.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | 65 | ||
91.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3B (80A) | 70 | ||
110.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4B (100A) | 84 | ||
4.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 20 | ||
4.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 25 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 26 | |
5.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 33 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 36 | |
9.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 43 | ||
14.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 48 | ||
16.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48 | ||
24.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 56 | ||
32.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 65 | |
58.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 70 | ||
100.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4B (100A) | 84 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften