Stahlrohrverschraubung, halber Stutzen aus schwarzem Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHS8A
BHS10A
BHS20A
BHS32A
BHS40A
BHS50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maß L
(mm)

3.03 €

1 11 Arbeitstage 1/4B (8A)12

3.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)12.5

5.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3/4B (20A)18

10.83 €

1 16 Arbeitstage 1 1/4B (32A)24

14.13 €

1 39 Arbeitstage 1 1/2B (40A)24

18.10 €

1 11 Arbeitstage 2B (50A)28.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.0

Technischer Support