Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BS6A |
BS8A |
BS10A |
BS15A |
BS20A |
BS25A |
BS32A |
BS40A |
BS50A |
BS65A |
BS80A |
BS100A |
BS125A |
BS150A |
WS6A |
WS8A |
WS10A |
WS15A |
WS20A |
WS25A |
WS32A |
WS40A |
WS50A |
WS65A |
WS80A |
WS100A |
WS125A |
WS150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 19 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 27 | |
4.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 28 | |
5.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 37 | ||
6.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 39 | |
8.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 46 | ||
11.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Brüniert | 51 | ||
14.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Brüniert | 51 | ||
18.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | Brüniert | 60 | ||
36.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Brüniert | 69 | ||
44.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Brüniert | 75 | ||
71.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Brüniert | 87 | ||
106.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Brüniert | 96 | ||
103.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Brüniert | 96 | ||
4.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Verzinkt | 19 | |
3.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Verzinkt | 27 | ||
4.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Verzinkt | 28 | ||
5.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Verzinkt | 37 | ||
7.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Verzinkt | 39 | |
10.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | Verzinkt | 46 | ||
13.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | 51 | ||
17.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | 51 | ||
23.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | Verzinkt | 60 | ||
42.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Verzinkt | 69 | ||
53.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | Verzinkt | 75 | ||
86.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | Verzinkt | 87 | ||
125.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 5B (125A) | Verzinkt | 96 | ||
123.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6B (150A) | Verzinkt | 96 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) | 1.4 |
Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften