• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fußventil 931 SCS13 10 K, Verschraubung, mit Hebel

Fußventil 931 SCS13 10 K, Verschraubung, mit Hebel
The NTV foot valve utilizes a safe design that adjusts the performance in response to the fluid.
We carry an extensive in-stock lineup of these standard listed, high-quality, mass-produced items for express low-price delivery.
Please feel free to place your order regardless of the product type and quantity
For custom orders — simply send us a sample or drawing and we will return an estimate and produce the design draft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

931-32A

Teilenummer
931-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

392.39 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Fußventil Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN 1.4308 Äquiv.
Geeignetes Fluid Wasser Nenndruck 10K Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 1/4B Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Sie befinden sich auf der Seite für Fußventil 931 SCS13 10 K, Verschraubung, mit Hebel, die Teilenummer ist 931-32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 931-32A.

Technischer Support