Hochdruck-Anschlussstück mit Außengewinde

Hochdruck-Anschlussstück mit Außengewinde
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30K-PM

Teilenummer
30K-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.16 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Ausführungen Schraubanschluss R Gewindenenn-Ø 1/4 (LH) Maximaler Betriebsdruck (MPa) 3.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Anschlussstück mit Außengewinde, die Teilenummer ist 30K-PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30K-PM.

Technischer Support