Schwenken Schwenkverbindung - Stopfen

Schwenken Schwenkverbindung - Stopfen
[Features]
● Attaches between tube and tool and can rotate 360 degrees around a single axis.
☆ The tube will not break when attaching it by hand to the tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-RRH-WT85

Teilenummer
S-RRH-WT85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.35 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schwenkbarer Anschluss Geeignetes Fluid Luft Maximale Betriebstemperatur(℃) 60
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Verbindungsart Stopfen-an-Schlauchanschluss Passendes Rohr 8-5
Werkstoff Messing Farbe Ring NA Verwendetes Werkzeug Schlüssel

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenken Schwenkverbindung - Stopfen, die Teilenummer ist S-RRH-WT85.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-RRH-WT85.

Technischer Support